text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH2542L06-3

Description:  AL SEC DTE 5PO 42LRG ECH 3ME

CUP: 753554094482

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 2 aluminum straight section H-beam cable tray 5 inches side rail height 42 inches width ladder 6 inches rung spacing 3 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

5 pouces