text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH2509V120

Description:  AL DTE 5PO 9LRG VEN 10PI

CUP: 626490548718

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 2. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond ventilé. Longueur de 120 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

9 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces