text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1836L09480

Description:  AL 8PO 36LRG ECH 9ESP 480PO LONG

CUP: 753554089433

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 1. Hauteur du rail latéral 8 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond 9 pouces espacement des échelons. Longueur de 480 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

480 pouces

Hauteur du rail latéral

8 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici