text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1642L1272

Description:  AL SECT DTE 6PO 42LRG ECH 6PI

CUP: 753554086678

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 1 aluminum straight section H-beam cable tray 8 inches side rail height 6 inches width ladder 12 inches rung spacing 72 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

72 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces