n° de catalogue : AH1636V-3
Description: AL DTE 6PO 36LRG VEN 3M
CUP: 626490541832
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Longueur |
3 m |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |