text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1630L09240

Description:  AL DTE 6PO 30LRG ECH 9POEE 20PI

CUP: 626490540590

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 1. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond 9 pouces espacement des échelons. Longueur de 240 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

30 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces