text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1609L12-3H

Description:  AL DTE 6PO 9LRG ECH 12POEE 3M QAI

CUP: 626490537880

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 1. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond 12 pouces espacement des échelons. Longueur de 3 mètres. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Straight Sections

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Width

9 in

Length

3 m

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC000854 Cable ladder/wide span cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Fixation rung

Welded

Height

152.4 mm

Width

228.6 mm

Length

3000 mm

Material

Aluminium