text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1442L09288

Description:  AL 4PO 42LRG ECH 9ESP 288PO LONG

CUP: 753554099074

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 1 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 42 inches width ladder 9 inches rung spacing 288 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

288 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces