text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1442L09144

Description:  AL 4PO 42LRG ECH 9ESP 144

CUP: 753554099036

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 1 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 42 inches width ladder 9 inches rung spacing 144 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces