text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1442L09-3

Description:  AL 4PO 42LRG ECH 9ESP 3M

CUP: 753554068834

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 1. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 42 pouces. Style de fond 9 pouces espacement des échelons. Longueur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

4 pouces