text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH141K3R31TGPG

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321136990

Hazlux LED Classe I Div 1, Puissance: 40 watts , 120 - 277VAC, Température de couleur: 3000K, Diffuseur type III, C1D1, Lentille: verre transparent, NPT 3/4" Montage suspendu, Couleur: Gris, Options (certification): marché canadien, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence