text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1418L06144H

Description:  AL DTE 4PO 18LRG ECH 6POEE 12PI QAI

CUP: 626490534100

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 1. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond 6 pouces espacement des échelons. Longueur de 144 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces