text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH1406S-6

Description:  AL 4PO 6L SOLIDE 6M

CUP: 753554110168

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 1. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond plein (solide). Longueur de 6 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

écoles, hôpitaux, édifices à bureaux, aéroports, casinos, stades, usines pétro-chimiques, usines automobiles, usine de pâte et papier, préparation des aliments, centrales électriques, tafineries, manufactures, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

6 m

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici