text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AGCG.09NT

Description:  GAINES TISSEES NATUREL

CUP: 786210058153

Gaine tissée en plexiglas revêtu de résine acrylique, naturelle, résistante à des températures pouvant atteindre 155 degrés Celsius (311 F), longueur de 76,2 mètres (250 pieds), diamètre extérieur de 3 mm (0,118 pouce)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Spécifications

Couleur

Naturel

Cote de température

-13 to 311 F , -25 to 155 C

Matériau

Acrylic Resin Coated Fiberglass

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Diamètre

0.118 in , 3 mm

Longueur

250 ft