text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AGCG.05NT

Description:  TRESSE NATURAL 250 PIEDS

CUP: 786210119052

Gaine tissée en plexiglas revêtu de résine acrylique, naturelle, résistante à des températures pouvant atteindre 155 degrés Celsius (311 F), rouleau de 30,48 mètres (250 pieds), diamètre extérieur de 4,72 mm (0,186 pouce), épaisseur de 0,48 mm (0,019 pouce)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Spécifications

Couleur

Naturel

Cote de température

-13 to 311 F , -25 to 155 C

Matériau

Acrylic Resin Coated Fiberglass

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

250 pi