n° de catalogue : AGCG.03NT
Description: BRAIDED SLEEVE 100 FT ROLL
CUP: 786210078984
Gaine tissée en plexiglas revêtu de résine acrylique, naturelle, résistante à des températures pouvant atteindre 155 degrés Celsius (311 F), rouleau de 30,48 mètres (100 pieds), diamètre extérieur de 5,94 mm (0,234 pouce), épaisseur de 0,48 mm (0,019 pouce)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Gaine tissée extensible |
Spécifications
Couleur |
Naturel |
Cote de température |
-13 to 311 F , -25 to 155 C |
Matériau |
Acrylic Resin Coated Fiberglass |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
100 pi |