text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AFSCC-2

Description: 

CUP:

Boîte pour appareils un groupe en aluminium. 3/4 pouce de profondeur. 3 trous. Étanche à l"eau lorsqu"utilisé avec le couvercle approprié.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Die cast construction, boxes with securely fastened mounting plates and industrial designed covers combine to produce a rugged protective enclosure for devices on industrial and OEM applications.
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Precision NPT threaded hubs allow trouble-free field installation for rigid or IMC conduit.
  • Clear UL, CSA and cubic content markings speed approval by inspectors.
  • Device box external hub design provides increased wiring room.
  • Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to maintain or change a system, pull conductors and make splices.
  • Junction for branch conduits.
  • Aluminum boxes can be used with steel rigid conduit.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

L'aluminium sans cuivre, les ressorts de couvercle d'acier inoxydable et les goupilles de charnière fournissent une résistance accrue à la corrosion

Application

Pour emplacements humides et mouillés

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Volume

21,6 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E28688
UL E28688

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce