n° de catalogue : AFSCC-1
Description:
CUP:
Boîte pour appareils un groupe en aluminium. 1/2 pouce de profondeur. 3 trous. Étanche à l"eau lorsqu"utilisé avec le couvercle approprié.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour appareil |
Caractéristiques spéciales |
L'aluminium sans cuivre, les ressorts de couvercle d'acier inoxydable et les goupilles de charnière fournissent une résistance accrue à la corrosion |
Application |
Pour emplacements humides et mouillés |
Spécifications
Matériau |
Fonte d'aluminium |
Volume |
21,6 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E28688 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |