n° de catalogue : AFS-2
Description:
CUP:
Boîte pour appareils un groupe en aluminium. 1 pouce de profondeur. 1 trou. Étanche à l"eau lorsqu"utilisé avec le couvercle approprié.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Die cast construction, boxes with securely fastened mounting plates and industrial designed covers combine to produce a rugged protective enclosure for devices on industrial and OEM applications.
- Clean cover edges provide good gasket sealing.
- Precision NPT threaded hubs allow trouble-free field installation for rigid or IMC conduit.
- Clear UL, CSA and cubic content markings speed approval by inspectors.
- Device box external hub design provides increased wiring room.
- Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to maintain or change a system, pull conductors and make splices.
- Junction for branch conduits.
- Aluminum boxes can be used with steel rigid conduit.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour appareil |
Caractéristiques spéciales |
L'aluminium sans cuivre, les ressorts de couvercle d'acier inoxydable et les goupilles de charnière fournissent une résistance accrue à la corrosion |
Application |
Pour emplacements humides et mouillés |
Spécifications
Matériau |
Fonte d'aluminium |
Volume |
21,6 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E28688 |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |