n° de catalogue : AFRW-SS-52-120-P15
Description: A-FRAME 6IN IPS AL TO 6IN IPS AL4IN
CUP: 783786834235
Welded Aluminum A-Frames, 6 inch IPS AL to 6 inch IPS AL 4 inch IPS Legs 10 BUS CL to CL, 15 degree angle, Current carrying, over 1000 volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |