text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AFN2-10GT.LOSE

Description:  CLIP UNIVERSEL DE SECURITE-NW10

CUP: 786209942760

Clip universel de sécurité en polyamide IP66, gris foncé. Pour conduits largeur nominale 10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Crampons

Application

Safety Clip for Conduit Support

Spécifications

Calibre de câble

NW10

Type de câble

Flexible Conduit

Nombre de câbles

1

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici