Alternate Catalog No. : AFM 8 BGE
n° de catalogue : AFM8BGE
Description: MOD ACC SOL-APP N INC-R T NYL BEIGE
CUP: 785991900675
Module d'accès au sol en acier glavanisé 225 pouces cube. Rebord de tapis en nylon beige.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All power panels include one voltage partition to separate power and communications in adjacent compartments
- Provides a simple, strong, and adaptable solution to even the most demanding wire management needs
- Easy to install and designed to blend with any décor
- Covers are reinforced with a 5/32 Inch steel plate to prevent buckling under heavy furniture and equipment
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Toutes les plaques électriques comprennent une paroi amovible entre compartiments pour la séparation des tensions. Il est donc facile d’acheminer les câbles par un seul conduit pour alimenter deux compartiments adjacents ou plus. |
Application |
Peut être utilisé avec la plupart des faux-panchers incluant les planchers striés et gaufrés et les tapis et carreaux |
Spécifications
Matériau |
Acier galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E75944 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |