text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AFM 6 BRN

n° de catalogue : AFM6BRN

Description:  MOD ACC SOL-APP N INC-R TA NYL BRUN

CUP: 785991900415

Module d'accès au sol. Appareil non inclus. Rebord de tapis en nylon brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy to install and designed to blend with any décor
  • Provides durability and versatility needed to meet the growing demand of today's high-tech environments
  • AFM covers are reinforced with a 5/32 Inch steel plate to prevent buckling under heavy furniture and equipment

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Facile à installet et conçu pour s’harmoniser avec les décors contemporains

Application

Peut être utilisé avec la plupart des faux-panchers incluant les planchers striés et gaufrés et les tapis et carreaux

Spécifications

Matériau

Acier galvanisé

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E75944
UL E75944

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici