text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AFM6-CST-SW-BGE

Description:  COUV NON METAL BTE SOL ETANCHE BEIG

CUP: 785991032918

Couvercle non métallique pour boîtes de sol MopTite avec plaque de renforcement et rebord beige.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Factory installed gaskets reduce installation time
  • Recessed cover plate accepts tile or carpet to blend into existing floor.
  • Dust gasket on the cord shields the floor box from dust and debris.
  • Lid snaps securely shut and does not require a locking screw
  • Cord can be locked in the open position to protect power and data cables.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité installée en usine pour réduire le temps d'installation

Application

Pour usage avec les boîtes de sol série AFM 6

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici