n° de catalogue : AFM-6V-BRN
Description: MODULE ACCES SOL REBORD TAPIS BRUN
CUP: 785991019162
Module d'accès au sol en acier glavanisé 201 pouces cube. Profondeur de 4,7 pouces. Rebord de tapis en nylon brun.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy to install and designed to blend with any décor
- Provides durability and versatility needed to meet the growing demand of today's high-tech environments
- AFM covers are reinforced with a 5/32 Inch steel plate to prevent buckling under heavy furniture and equipment
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Facile à installet et conçu pour s’harmoniser avec les décors contemporains |
Application |
Peut être utilisé avec la plupart des faux-panchers incluant les planchers striés et gaufrés et les tapis et carreaux |
Spécifications
Matériau |
Acier galvanisé |
Volume |
201 pouces cubes |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |