text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AFM-6S2-GRY

Description:  MOD ACC SOL-APP N INC-R TA NYL GRIS

CUP: 785991039856

Module d'accès au sol en acier glavanisé 172 pouces cube. Profondeur de 2-1/2 pouces. Rebord de tapis en nylon gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy to install and designed to blend with any décor
  • Provides durability and versatility needed to meet the growing demand of today's high-tech environments
  • AFM covers are reinforced with a 5/32 Inch steel plate to prevent buckling under heavy furniture and equipment

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Facile à installet et conçu pour s’harmoniser avec les décors contemporains

Application

Peut être utilisé avec la plupart des faux-panchers incluant les planchers striés et gaufrés et les tapis et carreaux

Spécifications

Matériau

Acier galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici