text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AFM-4-BLK

Description:  MOD ACC SOL-APP N INC-R TA NYL NOIR

CUP: 785991018097

Module d'accès au sol en acier glavanisé 150 pouces cube. Rebord de tapis en nylon noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy to install and designed to blend with any décor
  • Provides durability and versatility needed to meet the growing demand of today's high-tech environments
  • AFM covers are reinforced with a 5/32 Inch steel plate to prevent buckling under heavy furniture and equipment

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Facile à installet et conçu pour s’harmoniser avec les décors contemporains

Application

Peut être utilisé avec la plupart des faux-panchers incluant les planchers striés et gaufrés et les tapis et carreaux

Spécifications

Matériau

Acier galvanisé

Couleur

Noir

Volume

150 pouces cubes

Débouchures

8

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E75944
UL E75944

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici