text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AEPPG-L-L90

Description:  ALUM. EXPAN. PIPE-PIPE 90 DEGREE

CUP: 783786817924

Bolted Aluminum Expansion Coupler, Pipe to Pipe, 90 Degree Bend, IPS Tube 3 inch, 4 inch X 4 inch, 14 inch Length, 1/2 Inch Bolt
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac