text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AEPPG-K-K90

Description:  ALUMINUM EXPAN.PIPE TO PIPE 90 DEG

CUP: 783786857753

Bolted Aluminum Expansion Coupler, Pipe to Pipe, 90 Degree Bend, IPS Tube 2-1/2 inch, 3-3/4 inch X 3-3/4 inch, 13 inch Length, 1/2 Inch Bolt
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac