text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ADR80-22D

Description:  CONN MECANIQUE AL ET CU

CUP: 783786610426

Cosse à deux trous, deux conducteurs type ADR-ALCUL. Calibres de conducteurs 800 kcmil maximum, 300 kcmil minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy Installation - no special tools required.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Easy Installation - no special tools required.

Spécifications

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Nombre de trous de montage

2

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici