text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ADR50

Description:  CONN MECANIQUE AL ET CU

CUP: 783786610273

Cosse à un trou, un conducteur type ADR-ALCUL. Vis à tête creuse. Calibres de conducteurs 500 kcmil maximum, 4 toronné minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy Installation - no special tools required.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Easy Installation - no special tools required.

Spécifications

Nombre de conducteurs

1

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Nombre de trous de montage

1

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici