text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ADR35AR

Description:  CONN MECANIQUE AL ET CU

CUP: 783786149810

Cosse à un trou, un conducteur anti-rotation type ADR-ALCUL. Calibres de conducteurs 350 kcmil maximum, 6 AWG minimum. Trou 5/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique bottom rib keeps the conductor from turning. Eliminates the need for excessive torque, which can damage large conductors.
  • Bottom rib prevents conductor from loosening, even in heavy-vibration applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Unique bottom rib keeps the conductor from turning. Eliminates the need for excessive torque, which can damage large conductors.

Spécifications

Nombre de conducteurs

1

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Nombre de trous de montage

1

Espacement des trous de montage

5/16 in

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici