n° de catalogue : ADR35
Description: CONN MECANIQUE AL ET CU
CUP: 783786610198
Cosse à un trou, un conducteur type ADR-ALCUL. Vis à tête creuse. Calibres de conducteurs 350 kcmil maximum, 6 toronné minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy Installation - no special tools required.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Easy Installation - no special tools required. |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Nombre de trous de montage |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |