n° de catalogue : ADR21ARH
Description: CONN MECANIQUE AL ET CU
CUP: 783786416134
Connecteur antirotation type ADR ALCUL. Calibres de conducteurs 2/0 toronné maximum, 14 AWG minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique bottom rib keeps the conductor from turning. Eliminates the need for excessive torque, which can damage large conductors.
- Bottom rib prevents conductor from loosening, even in heavy-vibration applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Unique bottom rib keeps the conductor from turning. Eliminates the need for excessive torque, which can damage large conductors. |
Spécifications
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Nombre de trous de montage |
1 |
Espacement des trous de montage |
1/4 in |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |