n° de catalogue : ADL100-2
Description: ADL100-2
CUP: 783786691944
Aluminum U-Bolt Connector - Cable to Cable, Run Size 2/0 to 4/0 ACSR, Tap Size 3/0 to 1000 AAC. Includes (1) Aluminum U-Bolt 5/8-11 and (2) Aluminum 5/8-11 Lock Washers and Nuts. U-Bolt Center Height 4 inches. Threaded Leg Height 2.12 inch, Center U-Bolt Leg to Center U-Bolt Leg 2.25 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
2/0 to 4/0 ACSR AWG , AAC 3/0 to 1000 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |