text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AD 58

n° de catalogue : AD58

Description:  AD ADAPTER 5/8INCH

CUP: 783786692101

Adaptateur série AD. Grosseur de goujon 5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compatible with ABD - Aluminum Quick-Disconnect Transformer Connector Series
  • 1 inch Stud Size

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

5/8 inch Stud Size

Application

ABD Series Adapter

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

5/8 in

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1.375 inch x 1.562 inch x 1.750 inch

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici