text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AD182

Description:  COSSE DEBR FEM SERIE 187 CAL 22-18

CUP: 786210814445

Cosse femelle débranchable non isolée. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,020 pouce. Calibre de fils 22-18. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Quick, reliable method of connection to terminal blocks and boards without the use of tools.
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Application Tools: WT111M, WT112M, ERG4002, WT2000
  • Alternate Package Qty: AD18182

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à un bornier ou à une plaquette à bornes

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Métallique

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici