Alternate Catalog No. : AD 1
n° de catalogue : AD1
Description: AD ADAPTER 1INCH
CUP: 783786691951
Adaptateur série AD. Grosseur de goujon 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compatible with ABD - Aluminum Quick-Disconnect Transformer Connector Series
- 5/8 inch Stud Size
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
1 inch Stud Size |
Application |
ABD Series Adapter |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1 in |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1.375 inch x 1.562 inch x 1.750 inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |