text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ACSR 397.5 FT

n° de catalogue : ACSR397.5FT

Description:  AL TENSION COMP SPLICE 4/0-397

CUP: 783786690923

Épissure à gamme étendue en aluminium (compression sans matrices), Pleine traction. Calibre de conducteurs 4/0-397,5 toronné aluminium, 4/0 (6/1)-397,5 (18/1) ACSR, 3/0 toronné-4/0 toronné cuivre. Longueur 23 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference, Providing Easy Identification for Easy Installation.
  • Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specification.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0-397.5 toronné aluminium, 4/0(6/1)-397.5(18/1) ACSR, 3/0 toronné - 4/0 toronné cuivre

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

23 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici