text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACS2-90-6-4N90

Description:  Alum Cable Spacer 6in 900AAC 90 4N

CUP: 783786691487

Aluminum Bolted Substation Cable Spacer - Cable to Cable - 6 inch Spacing - 230kV Maximum - 600-900 AAC 477 (30/7), 500-715.5, 795 (36/1,45/7,24/7,54/7) ACSR, 4 Hole, 3 inch X 3 inch Pad, 90 Degree Bend
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac