n° de catalogue : ACS2-60-4-4NN90-EH
Description: AL Cable Spacer 2X600AAC-4NN90 8 EH
CUP: 783786691418
Bolted Aluminum Cable Spacer, (2) Cables, AAC 350-600, ACSR 336.4-477, Cable Diameter .679-.893, Spacing 4 inches, 4 Hole, 4 inch X 4 inch Pad, 90 Degree Bend, Galvanized Hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |