n° de catalogue : ACS2-300-8-EH
Description: AL Cable Spacer 2X3000AAC EH 8
CUP: 783786859757
Bolted Aluminum Connector, Type ACS2, Cable Spacer, Two Cables, Cable Size 300 - ACC 800-3000, ACSR 795-2000, Cable Diameter 1.030-1.996, Length 8 inches. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |