n° de catalogue : ACS2-250-6-SS
Description: CABLE SPACER
CUP: 75114188463
Bolted Aluminum Connector, Type ACS2, Cable Spacer, Two Cables, Cable Size 250 - ACC 2000-2500, ACSR 2156-2167, Cable Diameter 1.630-1.824, Length 6 inches. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. SS is for Substitute with Stainless Steel Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |