text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACS2-200-8-EH

Description:  BOLTED AL CABLE SPACE

CUP: 783786831845

Bolted Aluminum Connector, Type ACS2, Cable Spacer, Two Cables, Cable Size 200 - ACC 1500-2000, ACSR 1272-1780, Cable Diameter 1.382-1.632, Length 8 inches. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac