text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACS2-200-8-2N

Description:  CABLE SPACER

CUP: 75114110563

Bolted Aluminum, Cable Spacer, 2 Cables. Cable Size AAC 1500-2000, ACSR 1272-1780. Cable Diameter 1.382 inch to 1.632 inch. Length 8 inches. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. 2-Hole NEMA Flat.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac