text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACS2-160-4-EH

Description:  CABLE SPACER W/HDG HDW

CUP: 783786817597

Bolted Aluminum Connector, Type ACS2, Cable Spacer, Two Cables, Cable Size 160 - ACC 1250-1600, ACSR 1113-1431, Cable Diameter 1.288-1.427, Length 4 inches. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac