text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACS2-160-16

Description:  CABLE SPACER 2-1590 AAC 16 SPACING

CUP: 783786834372

Bolted Aluminum Connector, Type ACS2, Cable Spacer, Two Cables, Cable Size 160 - ACC 1250-1600, ACSR 1113-1431, Cable Diameter 1.288-1.427, Length 16 inches. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac