text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACLS2-1382-4NN90

Description:  COMPRESSION DUAL LUGS

CUP: 783786811663

Aluminum Compression Terminals - Short Barrel, 2 Cables to Pad - 4 Hole, 4 inch x 4 inch NEMA Pad, 90 Degree Bend, AAC 1400-1431, ACSR 1272 (18/1,54/19) 1351.5 (45/7), 1361 (42/7)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac