text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACLS-930-4N

Description:  COMPRESSION TERMINAL

CUP: 75114121040

Aluminum Compression Terminal - Short Barrel Cable to Pad - 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACLS. Conductor Size AAC 636 - 650, ACSR 500, 556.5, 636. Die Diameter 1.500. Dimensions - Barrel 4 inch, Length 8-1/2 inch, width 3 inch, Thickness 7/16 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac