text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACLS-677-4N90

Description:  ALUM COMPRESSION TERMINAL

CUP: 783786376582

Aluminum Compression Terminal - Short Barrel Cable to Pad - 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACLS. Conductor Size ACC 336.4, ACSR 336.4. Die Diameter 1.125. Dimensions - Barrel 3 inch, Length 7-1/2 inch, width 3 inch, Thickness 5/16 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac